封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TS5A23157 的特性
- 低导通状态电阻(125℃ 条件下为 15Ω)
- 125℃ 运行
- 控制输入可承受 5V 电压
- 指定的先断后合开关
- 低电荷注入
- 出色的导通状态电阻匹配
- 低总谐波失真
- 1.8V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A23157 的说明
TS5A23157 器件是一款双通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,其设计工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件可以同时处理数字和模拟信号。高达 5.5V(峰值)的信号可在任一方向传输。