封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TS5A23157-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
- 指定的先断后合开关
- 低导通电阻 (15Ω)
- 控制输入可承受 5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的导通电阻匹配
- 低总计谐波失真
- 1.8V 至 5.5V 单电源运行
TS5A23157-Q1 的说明
TS5A23157-Q1 是一款双通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,其设计工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件可以同时处理数字和模拟信号,并可在任一方向传输高达 5.5V(峰值)的信号。
有关最新的封装和订购信息,请参阅本文档结尾的“封装选项附录”,或访问 TI 网站:www.ti.com。