封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3DS10224 的特性
- 可用于配置
- 差动交叉点开关
- 差分单通道 1:4 多路复用器和多路信号分离器
- 差分双通道 1:2 多路复用器和多路信号分离器
- 信号对至两个端口的同步差动扇出
- 双向运转
- 失效防护保护:IOFF 保护可防止在掉电状态
(VCC = 0V) 下泄漏电流 - 高带宽(典型值 1.2GHz)
- 低 RON 和 CON:
- 典型值 13Ω RON
- 典型值 9pF CON
- 静电放电性能(I/O 引脚)
- ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- JESD22-A114E(至 GND)对应的 2 kV 人体模型
- ESD 性能(所有引脚)
- JESD22 A114E 对应的 2 kV 人体模型
- 小型 WQFN 封装(3.00 mm × 3.00 mm,
0.4mm 间距)
TS3DS10224 的说明
TS3DS10224 器件是一款双向差动交叉点、1:4 或 1:2 多路复用器和多路信号分离器;或高达 720Mbps 的高速差分信号 应用 扇出开关。TS3DS10224 逻辑表可对任何输入到输出进行布线,创建各种可能的开关或多路复用配置。常见配置包括:差动交叉点开关、差分 1:4 多路复用器,或差分双通道 1:2 多路复用器和多路信号分离器。TS3DS10224 提供 1.2GHz 高带宽,具有 13 Ω 的通道 RON(典型值)。
TS3DS10224 也可用于将差分信号对同步扇出至两个端口(扇出配置)。在这个配置中,带宽性能有所降低。
TS3DS10224 需由 3V 至 3.6V 的电源供电。该器件 的 I/O 引脚上具有最高可达 ±8kV 的接触放电 ESD 保护和 2kV 人体模型。
在电源 (VCC) 不存在时,TS3DS10224 使用高阻抗隔离 I/O 引脚以提供失效防护保护。