封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TS3A5017 的特性
- 在断电模式中提供了隔离,V+ = 0
- 低导通状态电阻
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 2.3V 至 3.6V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 1500V 人体放电模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 1500V 人体放电模型
TS3A5017 的说明
TS3A5017 器件是一款双通道单刀四掷 (4:1) 模拟开关,其设计工作电压为 2.3V 至 3.6V。此器件可以处理数字和模拟信号,并且高达 V+ 的信号可在任一方向上传输。