封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TS3A27518E 的特性
- 1.65V 至 3.6V 单电源运行
- 断电模式隔离,VCC = 0
- 低电容开关,21.5pF(典型值)
- 可为高速轨到轨信号处理 提供高达 240MHz 的带宽
- 串扰及断开隔离为 -62dB
- 1.8V 逻辑兼容输入
- 可耐受 3.6V 电压的控制输入
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2500V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- ESD 性能:NC/NO 端口
- ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) 和 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) 封装
TS3A27518E 的说明
TS3A27518E 是一款双向 6 通道 1:2 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并可向任意方向传输高达 VCC 的信号。TS3A27518E 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 1:2 复用器,并且一个使能引脚可将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容,并且向下兼容 2.5V 和 3.3V 逻辑阈值。
由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和数据 [0:3] 信号,TS3A27518E 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。此器件还支持 qSPI 等其他 6 位接口。TS3A27518E 具有两个控制引脚,为用户提供了更大的灵活性。例如:该器件能够对诸如 LCD 电视、LCD 监视器或笔记本电脑扩展坞等设备中的两个不同的音频-视频信号进行多路复用。