封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TS12A12511 的特性
- ±2.7V 至 ±6V 双电源
- 2.7V 至 12V 单电源
- 5Ω(典型值)导通状态电阻
- 1.6Ω(典型值)导通状态电阻平坦度
- 3.3V、5V 兼容数字控制输入
- 轨到轨模拟信号处理
- 快速 tON、tOFF 时间
- 支持数字和模拟信号应用
- 微型 8 引线 SOT-23、8 引线 MSOP 和 QFN-8 封装
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- ±2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- ±1000V 组件充电模式 (C101)
TS12A12511 的说明
TS12A12511 是一款双向单通道单极双投 (SPDT) 模拟开关,可传递摆幅为 0V 至 12V 或 -6V 至 6V 的信号。此开关开启时,在两个方向上都表现得很好。该器件还具备 5Ω(典型值)的低导通状态电阻,与通道间电阻的差额小于 1Ω。其最大电流消耗小于 1µA,-3dB 带宽大于 93MHz。TS12A12511 具有先断后合开关操作,可防止切换通道时发生瞬时短路。此器件可采用 8 引线 VSSOP、8 引线 SOT-23 和 8 引脚 WSON 封装。