封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TRF37T05 的特性
- 高度线性:
- 输出 IP3:1850MHz 时为 30dBm
- 低输出噪底:-160dBm/Hz
- 通道功率为 -10dBM 时 78dBc 单载波宽带码分多址 (WCDMA) 邻信道功率比 (ACPR)
- 未调节的载波抑制:-40dBm
- 未调节的边频带抑制:-45dBc
- 单电源:3.3V 运行
- 1 位增益步长控制
- 快速加电/断电
TRF37T05 的说明
TRF37T05 是一款低噪声直接正交调制器,此调制器具有出色的时分双工 (TDD) 性能。 它能够将复杂已调制信号从基带或中频 (IF) 直接转换为射频 (RF)。 TRF37T05 是一款高性能、出色线性器件,此器件非常适合于向上变频为 300MHz 的 RF 频率。 需要合适的匹配网络以实现 300MHz 至 4GHz 范围内的最佳性能。 此调制器被执行为一个双平衡混频器。
RF 输出块包含一个差分至单端转换器,此转换器能够驱动一个单端 50Ω 负载。 TRF37T05 需要一个 0.25V 共模电压以实现最佳的线性性能。 TRF37T05 还提供一个快速断电引脚,此引脚可被用来减少功率耗散,而同时在 TDD 应用中保持已优化的已调载波馈通性能。
TRF37T05 采用 RGE-24 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。