封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TRF37C73 的特性
- 1MHz-6000MHz
- 增益:17dB
- 噪声值:3.5dB
- 输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm
- 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
- 节电模式
- 单电源:3.3V
- 温度范围内的稳定性能
- 无条件稳定
- 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- 通用 RF 增益块
- 消费类产品
- 工业用
- 公用事业计量仪表
- 低成本无线电产品
- 蜂窝基站
- 无线基础设施
- RF 回程
- 雷达
- 电子对抗
- 软件定义的无线电
- 测试和测量
- 点对点/多点微波
- 软件定义的无线电
- RF 中继器
- 分布式天线系统
- 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
- 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
- 中频 (IF) 放大器
TRF37C73 的说明
TRF37C73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37C73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。