封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TRF37A32 的特性
- 此器件系列支持宽射频输入范围
- TRF37A32:400 - 1700MHz
- TRF37B32:700 - 2700MHz
- TRF37C32:1700 - 3800MHz
- 增益:10dB
- 噪声系数:9.5dB
- 输入 IP3:30dBm
- 每通道 500mW 功耗
- 单端射频输入
- 中频频率范围为 30MHz 至 600MHz
- 通道间 45dB 隔离
- 低功耗模式选项
- 独立的断电控制
- 3.3V 单电源
- 无需外部匹配组件
应用
- 无线基础设施
- WCDMA,TD-SCDMA
- LTE,TD-LTE
- 多载波 GSM (MC-GSM)
- 点对点微波回程
- 软件定义无线电 (SDR)
- 雷达接收器
- 卫星通信
All trademarks are the property of their respective owners.
TRF37A32 的说明
TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。