封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TRF3765 的特性
- 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
- 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
(1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz) - 13/16 位基准/反馈分压器
- 25 位分数 N 和整数 N PLL
- 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
- 输入基准频率范围:
0.5MHz 至 350MHz - 可编程 1/2/4/8 分输出
- 4 个差分 LO 输出
- 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入
TRF3765 的说明
TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。
TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。
TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。