封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TRF3722 的特性
- 具有集成 PLL 和 VCO 的 IQ 调制器
- 整数 N/分数 N PLL
- 调制器支持 400MHz 至 4200MHz 频率范围
- PLL 和 VCO 支持 280MHz 至 4100MHz 的频率范围
- 900MHz 时的 OIP3 为 31 dBm
- 1800MHz 时的 OIP3 为 30 dBm
- VCO 1800MHz 开环相位噪声:1MHz 偏移时为 -141 dBc/Hz
- 独立式 LO 输出支持 1/2/4/8 分频
- 调制器低功耗和高增益模式
- 多种断电模式
TRF3722 的说明
TRF3722 是一款高性能直接转换正交调制器,具有优异的线性和低噪声性能。基带共模电压典型值为 0.25V,支持与电流源 DAC 的无缝连接。
此器件集成了 PLL 和 VCO,能够为调制器提供本地振荡器 (LO)。PLL 和 VCO 可实现卓越的相位噪声性能,能够满足最为严格的传输通信要求。此器件还提供了额外的 LO 输出,用于驱动其它调制器或降频混频器。该调制器 具有 一个可实现典型 3dB 增益提升的高增益模式和一个适用于需要对功耗进行优化的应用的低功耗模式。