TPS92602EVM 的说明
TPS92602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92602-Q1 2 通道高侧电流感应 DCDC MOSFET 控制器的功能和性能。TPS92602-Q1 旨在驱动汽车高亮度发光二极管 (LED),其特色是宽输入电压范围(4.5V 至 40V)、高侧电流感应、精密电压基准、开关频率同步模拟调光、PWM 调光以及全面诊断,其中包括作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)、LED 开路/GND 短路检测和短路输出保护。
特性
- 输入电压:4V - 40V(绝对最大值 45V)
- 输出电压:4V - 75V(绝对最大值 80V)
- 具有集成斜坡补偿的固定频率电流模式控制器
- 2 个调节环路,恒定电流输出或恒定电压输出
- 高侧电流
- 诊断:
- 作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)
- LED 开路/GND 短路检测
- 短路输出保护