TPS92602EVM

TPS92602EVM

立即订购

概述

TPS92602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92602-Q1 2 通道高侧电流检测 DCDC MOSFET 控制器的运行情况和性能。TPS92602-Q1 可驱动汽车高亮度发光二极管 (LED),具有宽输入电压范围(4.5V 至 40V)、高侧电流检测、精密基准、开关频率同步、模拟调光、PWM 调光以及完整的诊断功能,包括:可作为模拟输出的高侧电流(LED 电流)、LED 开路/对地短路检测以及输出短路保护。

特性

  • 输入电压:4V 至 40V(绝对最大值 45V)
  • 输出电压:4V 至 75V(绝对最大值 80V)
  • 带集成斜率补偿固定频率电流模式控制器
  • 2 个调节环路:恒流输出或恒压输出
  • 高侧电流
  • 诊断:
    • 高侧电流(LED 电流)可作为模拟输出
    • LED 开路/对地短路检测
    • 输出短路保护

 

汽车 LED 驱动器
TPS92601-Q1 — 汽车类单通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器 TPS92602-Q1 — 汽车类 2 通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 通道高侧电流感应 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92602EVM — TPS92602EVM:2 通道高侧电流感应 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92602-Q1 EVM User's Guide 2014-4-4
证书 TPS92602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频