TPS92010EVM-631 的特性
- 具有节能功能的 LED 照明电流驱动器控制器
- 准谐振式操作,用于降低 EMI 和降低开关损耗(低电压开关)
- 低待机电流,用于深度调光效率功耗
- 低启动电流:最高 25µA
- 可编程线路和负载过压保护
- 内部过温保护
- 电流限制保护
- 1A 吸入 TrueDrive,–0.75A 源栅极驱动输出
- 可编程软启动
TPS92010EVM-631 的说明
TPS92010EVM-631 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于演示 TRIAC 可调光的 230VAC 灯泡更换设计中的 TPS92010 控制器。TPS92010EVM-631 包含一个 LED 灯光引擎以加载输出,与基于 TRIAC 的外部调光器一起使用时方便查看调光效果。