TPS92010EVM-631

TPS92010 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换件评估模块

TPS92010EVM-631

立即订购

概述

TPS92010EVM-631 是一个经全面封装测试的电路,用于演示在具有 TRIAC 可调光功能的 230VAC 灯泡更换件设计中的 TPS92010 控制器。TPS92010EVM-631 包含一个 LED 光引擎,可加载输出,并在与基于 TRIAC 的外部调光器配合使用时轻松查看调光功能。

特性
  • 具有节能功能的 LED 照明电流驱动器控制器
  • 准谐振模式操作,可降低 EMI 和低开关损耗(低压开关)
  • 低待机电流,可提高深度调光的功耗效率
  • 低启动电流:25µA(最大值)
  • 可编程线路和负载过压保护
  • 内部过温保护
  • 电流限制保护
  • 1A 灌电流 TrueDrive、–0.75A 拉电流栅极驱动输出
  • 可编程软启动
交流/直流控制器
TPS92010 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92010EVM-631 — 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92010 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92010EVM-631 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92010 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) 2011-5-2
证书 TPS92010EVM-631 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频