封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCP) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS8802 的特性
- 照相室 AFE
- 双 8 位可编程电流 LED 驱动器
- LED 电流温度补偿
- 用于光电二极管的超低失调电压运算放大器
- 可编程和可旁路增益级
- 一氧化碳传感器 AFE
- 超低失调电压增益级
- 可编程增益和基准
- 喇叭驱动器
- 三端压电的自谐振驱动器
- PWM 支持两端压电语音
- 电源管理
- 用于外部微控制器的可编程 LDO
- 用于喇叭、互连的升压转换器
- 多报警通信互连总线
- 超低功耗
- I 2C 串行接口
- 可编程电池测试负载
TPS8802 的说明
TPS8802 集成了 双波光电烟雾报警器和一氧化碳 (CO) 探测系统所需的所有调节器、放大器和驱动器。它的高度灵活性非常适合精度和功耗至关重要的烟雾报警系统。
宽输入电压范围与低待机功耗和省电功能相结合,支持使用单个锂原电池运行 10 年的电池寿命。 TPS8802 还支持备用电池烟雾报警器,在主电源掉电或电池断开连接时以无缝方式保持供电状态。