TPS82740AEVM-617 的特性
- 360nA Iq
- 集成负载开关
- 2.2V 至 5.5V 输入电压范围
- 300mA 输出电流
- 完全集成的 MicroSIP™ 模块
TPS82740AEVM-617 的说明
TPS82740AEVM-617 用于帮助用户轻松评估和测试完全集成的 TPS82740A 电源模块的操作和功能。EVM 可将 2.2V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 2.5V 之间的调节输出电压。TPS62740ASIP 还包括集成负载开关和电源正常输出。TPS82740A 具有 360nA 的超低静态电流。