TPS82740AEVM-617

TPS82740AEVM-617

立即订购

概述

TPS82740AEVM-617 旨在帮助用户轻松评估和测试完全集成式 TPS82740A 电源模块的工作状态和功能。此 EVM 可将 2.2V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 至 2.5V 的稳压可输出电压,输出电流最高为 200mA。TPS62740ASIP 还包含一个集成式负载开关和电源正常输出。TPS82740A 具有 360nA 的超低静态电流。

特性
  • 360nA Iq
  • 集成负载开关
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压范围
  • 200mA 输出电流
  • 完全集成式 MicroSIP™ 模块
电源模块(集成电感器)
TPS82740A — 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 TPS82740B — 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82740AEVM-617 — 用于 TPS82740ASIP 超低静态电流、完全集成低噪声降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS82740AEVM-617 — 用于 TPS82740ASIP 超低静态电流、完全集成低噪声降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 2014-6-10
证书 TPS82740AEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频