TPS8268105EVM-589 的特性
- 最高 5.5V 的输入电压范围
- 输出电压 1.05V
- 输出电流 1.6A
- 解决方案总尺寸 <7 mm2
- 解决方案总高度为 1 mm
TPS8268105EVM-589 的说明
TPS8268105EVM-589 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS8268105 的操作和功能。此 EVM 可将最高 5.5V 的输入电压转换为 1.05V 的调节输出电压,输出电流最高为 1.6A。TPS8268105 是完全集成(包括 IC、电感器和电容器)的降压转换器解决方案,支持小于 7 mm2 的解决方案总尺寸。