TPS8268105EVM-589
1.6A 完整降压转换器解决方案评估模块
TPS8268105EVM-589
概述
TPS8268105EVM-589 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS8268105 的操作和功能。此 EVM 可将最高 5.5V 的输入电压转换为 1.05V 的调节输出电压,输出电流最高为 1.6A。TPS8268105 是完全集成(包括 IC、电感器和电容器)的降压转换器解决方案,支持小于 7 mm2 的解决方案总尺寸。
特性
- 最高 5.5V 的输入电压范围
- 输出电压 1.05V
- 输出电流 1.6A
- 解决方案总尺寸 <7 mm2
- 解决方案总高度为 1 mm
Power modules (integrated inductor)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS8268105EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) | 2015年 7月 7日 |