TPS7B4250EVM 的特性
- 50 mA 输出电流
- 最大宽输入电压范围为 -20 V 至 45 V
- 极低输出跟踪容差,最大为 5 mV
- 150 mV 低压差电压(输出电流 = 10 mA 时)
- 40 uA 低静态电流(轻负载情况下)
TPS7B4250EVM 的说明
TPS7B4250 是 SOT-23 封装中的单片集成低压差电压跟踪器。旨在提供汽车环境中的非板载传感器。IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路的保护
当输入电源电压高达 45 V 时,将精确调节为应用于调整输入“ADJ”的基准电压,并将负载调节至 50 mA。