TPS75105DSKEVM-529 的特性
- 稳压输出电流及 2% LED 至 LED 匹配
- 在共阴极拓扑中可驱动多达 4 个 LED(每个 LED 为 25mA)
- 28mV 典型压降电压可扩展锂离子电池应用中的可用电源电压范围
- 使用 PWM 信号进行亮度控制
- 每组具有独立启用和 PWM 亮度控制的 2 x 2 组 LED
- 无内部交换信号—消除 EMI
- 默认 LED 电流无需外部组件
- 过流和过温保护
TPS75105DSKEVM-529 的说明
TPS75105DSKEVM-529 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS75105 低压降 2 组 LED 驱动器。TPS75105DSKEVM-529 可以驱动 4 个 LED(每个 LED 为 5mA 恒流),并由 2.7V 至 5.5V 电源供电。