TPS75105DSKEVM-529

TPS75105DSKEVM-529

立即订购

概述

TPS75105DSKEVM-529 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS75105 低压降 2 组 LED 驱动器。TPS75105DSKEVM-529 可以驱动 4 个 LED(每个 LED 为 5mA 恒流),并由 2.7V 至 5.5V 电源供电。

特性
  • 稳压输出电流及 2% LED 至 LED 匹配
  • 在共阴极拓扑中可驱动多达 4 个 LED(每个 LED 为 25mA)
  • 28mV 典型压降电压可扩展锂离子电池应用中的可用电源电压范围
  • 使用 PWM 信号进行亮度控制
  • 每组具有独立启用和 PWM 亮度控制的 2 x 2 组 LED
  • 无内部交换信号—消除 EMI
  • 默认 LED 电流无需外部组件
  • 过流和过温保护
RGB LED 驱动器
TPS75105 — 具有 PWM 亮度控制功能的 25mA/通道低压降双列 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS75105DSKEVM-529 — TPS75105DSKEVM-529 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS75105DSK Evaluation Module (EVM) 2009-8-24
证书 TPS75105DSKEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频