TPS74901EVM-210 的特性
- 软启动引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
- 在整个线路、负载和温度范围内,精度为 2%
- 通过外部辅助电源支持低至 0.9V 的输入电压
- 可调输出(0.8V 至 3.6V)
- 超低压降:3.0A 时为 120mV(典型值)
- 与 ≥2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 出色的瞬态响应
- 开漏电源正常
- 高电平有效使能
TPS74901EVM-210 的说明
TPS74901EVM-210 便于评估 TPS74901 低压降线性稳压器 IC。
这些稳压器需要一个低功耗偏置电压 VBIAS 和一个电源输入电压 VIN。该稳压器能够提供低至 0.8V 的输出电压、高达 3A 的输出电流,并具有带开漏输出的集成式监控电路,该开漏输出可在输出电压达到稳压(电源正常,即 PG)时进入高阻抗状态。