TPS74901EVM-210

TPS74901EVM-210

立即订购

概述

TPS74901EVM-210 便于评估 TPS74901 低压降线性稳压器 IC。

这些稳压器需要一个低功耗偏置电压 VBIAS 和一个电源输入电压 VIN。该稳压器能够提供低至 0.8V 的输出电压、高达 3A 的输出电流,并具有带开漏输出的集成式监控电路,该开漏输出可在输出电压达到稳压(电源正常,即 PG)时进入高阻抗状态。

特性
  • 软启动引脚提供线性启动,斜坡时间由外部电容器设置
  • 在整个线路、负载和温度范围内,精度为 2%
  • 通过外部辅助电源支持低至 0.9V 的输入电压
  • 可调输出(0.8V 至 3.6V)
  • 超低压降:3.0A 时为 120mV(典型值)
  • 与 ≥2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 出色的瞬态响应
  • 开漏电源正常
  • 高电平有效使能
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74901 — 具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS74901EVM-210 — TPS74901 evaluation module for 3-A, low-VIN (0.8-V) adjustable ultra-low-dropout voltage regulator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS74901EVM-210 (Rev. B) 2008-7-24
证书 TPS74901EVM-210 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频