TPS6594EVM 的特性
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 板载 MSP432 通过 GUI 和随附 USB 电缆与 PMIC 通信
- 每个可订购 EVM 的默认配置均不相同,这些电路板通过重新设计可支持任何其他 TPS6593 或 TPS6594 相位配置
- 电路板可进行堆叠以支持多 PMIC 运行测试
TPS6594EVM 的说明
TP6594EVM 电路板可用于演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6594x 电源管理 IC。默认安装的器件因电路板而异,详细信息请见用户指南。电路板间的主要差异在于四相降压结构 (BUCK1-BUCK4) 的相位配置设置,这些设置包含 5 种不同的组合(1+1+1+1、2+1+1、3+1、4 或 2+2)。该电路板支持与其他 TPS6594EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行,还可修改为支持 TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 的任何引脚。