TPS65170EVM-559 的特性
- 8.6V 至 14.7V 输入电压范围
- 2.8A 升压转换器开关电流限制
- 升压转换器输出电压高达 18.5V
- 升压和降压转换器短路保护
- 1.5A 降压转换器开关电流限制
- 升压和降压转换器的固定 750kHz 开关频率
- 固定降压转换器软启动
- 可编程升压转换器软启动
- 两个充电泵控制器用于调节 VGH 和 VGL
- 外部高端 MOSFET 隔离开关的控制信号
- 具有可编程重置脉冲持续时间的重置信号
- 热关断
TPS65170EVM-559 的说明
TPS65170EVM-559 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65170 LCD 偏置电源。由 8V 至 14.7V 输入电压供电,TPS65170EVM-559 可以产生 15.5V 输出电压(最小开关电流限制为 2.8A)和 3.3V 输出电压(开关电流限制为 1.5A)。TPS65170EVM-559 还负责控制两个外部充电泵,它们可以产生一个正电压和一个负电压。