TPS65170EVM-559
用于 TPS65170 LCD 偏置电源的评估模块
TPS65170EVM-559
概述
TPS65170EVM-559 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65170 LCD 偏置电源。由 8V 至 14.7V 输入电压供电,TPS65170EVM-559 可以产生 15.5V 输出电压(最小开关电流限制为 2.8A)和 3.3V 输出电压(开关电流限制为 1.5A)。TPS65170EVM-559 还负责控制两个外部充电泵,它们可以产生一个正电压和一个负电压。
特性
- 8.6V 至 14.7V 输入电压范围
- 2.8A 升压转换器开关电流限制
- 升压转换器输出电压高达 18.5V
- 升压和降压转换器短路保护
- 1.5A 降压转换器开关电流限制
- 升压和降压转换器的固定 750kHz 开关频率
- 固定降压转换器软启动
- 可编程升压转换器软启动
- 两个充电泵控制器用于调节 VGH 和 VGL
- 外部高端 MOSFET 隔离开关的控制信号
- 具有可编程重置脉冲持续时间的重置信号
- 热关断
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65170EVM-559 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS65170 Evaluation Module | 2010年 4月 28日 | ||||
数据表 | LCD Bias Supply 数据表 | 2009年 10月 15日 |