TPS65072EVM-430 的特性
- 充电器/电源路径管理:
- 电源路径上的 2A 输出电流
- 线性充电器;1.5A 最大充电电流
- 100mA/500mA/ 800mA/1300mA 电流限制,由 USB 输入供电
- 热调节,安全计时器
- 温度感应输入
- 3 个降压转换器:
- 2.25MHz 固定频率工作
- 输出电流高达 1.5A
- 可调节或固定输出电压
- 从 2.8V 至 6.3V 的输入电压范围
- 轻载电流状态下的节电模式
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1.5%
- 每个转换器具有 19µA 典型瞬态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- LDO:
- 固定输出电压
- LDO2 上的动态电压调节
- 20µA 静态电流
- 200mA 最大输出电流
TPS65072EVM-430 的说明
TPS65072EVM-430 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估适用于电池供电型系统的 TPS65072 单芯片电源解决方案。