TPS63060EVM-619 的特性
- Up to 93% Efficiency
- 2A/1A Output Current at 5V in Step Down Mode
- 1.3A Output Current at 5V in Boost Mode (VIN>4V)
- Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
- Typical Device Quiescent Current less than 60μA
- Input Voltage Range: 2.5V to 12V
- Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 2.5V to 8V
- Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
- Forced Fixed Frequency Operation at Low Output Power
- Load Disconnect During Shutdown
- Over-Temperature Protection
- Buck-Boost Overlap Control™
- Power Good Output
TPS63060EVM-619 的说明
德州仪器 (TI) TPS63060EVM-619 评估板可帮助用户轻松评估和测试 TPS63060 的工作与功能。TPS63060EVM-619 采用 TPS63060 的可调版本,输出电压设置为 5V。 该 EVM 输入电压在 2.5V 至 12V 之间时,支持全速率性能工作。TI TPS63060 是一款高效率单电感器升压转换器,采用 14 引脚 3 毫米 x 4 毫米 QFN 封装。提供固定及可调两种输出电压单元。本用户指南主要介绍 TPS63060 EVM-619 的特性、工作与使用,内容涵盖硬件设置指令、原理图、材料清单以及针对评估板的印刷电路板布局图。