TPS63060EVM-619

TPS63060EVM-619

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS63060EVM-619 评估板可帮助用户轻松评估和测试 TPS63060 的工作与功能。TPS63060EVM-619 采用 TPS63060 的可调版本,输出电压设置为 5V。 该 EVM 输入电压在 2.5V 至 12V 之间时,支持全速率性能工作。TI TPS63060 是一款高效率单电感器升压转换器,采用 14 引脚 3 毫米 x 4 毫米 QFN 封装。提供固定及可调两种输出电压单元。本用户指南主要介绍 TPS63060 EVM-619 的特性、工作与使用,内容涵盖硬件设置指令、原理图、材料清单以及针对评估板的印刷电路板布局图。

特性
  • Up to 93% Efficiency
  • 2A/1A Output Current at 5V in Step Down Mode
  • 1.3A Output Current at 5V in Boost Mode (VIN>4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current less than 60μA
  • Input Voltage Range: 2.5V to 12V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 2.5V to 8V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • Power Good Output
DC/DC converters
TPS63060 — 2.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 高效 2.25A 开关电流限制降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 高效 2.25A 开关电流限制降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63060EVM-619 2012-1-19
证书 TPS63060EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频