TPS62690EVM-076 的特性
- 输入电压范围:2.3V 至 4.8V
- 31µA 静态电流
- 固定输出电压
- 高达 600mA 的输出电流适用于 TPS62691;500 mA 的输出电流适用于 TPS62690
- 4MHz 稳定频率操作
- 解决方案的总尺寸小于 12 mm2
- 19 μA 极低静态电流
- 4MHz 操作带来高效率
TPS62690EVM-076 的说明
TPS6269xEVM-076 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估针对便携式电池供电型应用进行了优化的 TPS6269x 高频同步降压 DC-DC 转换器的性能。此用户指南文档包含原理图、一个印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPS6269xEVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62690/1EVM-076。