TPS62690EVM-076

TPS62690EVM-076

立即订购

概述

TPS6269xEVM-076 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估针对便携式电池供电型应用进行了优化的 TPS6269x 高频同步降压 DC-DC 转换器的性能。此用户指南文档包含原理图、一个印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPS6269xEVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62690/1EVM-076。

特性
  • 输入电压范围:2.3V 至 4.8V
  • 31µA 静态电流
  • 固定输出电压
  • 高达 600mA 的输出电流适用于 TPS62691;500 mA 的输出电流适用于 TPS62690
  • 4MHz 稳定频率操作
  • 解决方案的总尺寸小于 12 mm2
  • 19 μA 极低静态电流
  • 4MHz 操作带来高效率
DC/DC converters
TPS62690 — 采用芯片级封装的 500mA、4MHz、2.85V 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62690EVM-076 — 用于 TPS62690、500 mA、4 MHz、2.85 输出电压高效降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62690EVM-076 — 用于 TPS62690、500 mA、4 MHz、2.85 输出电压高效降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC551.ZIP (501 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 2011-10-26
证书 TPS62690EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频