TPS62180EVM-581 的特性
- 自动提高效率 (AEETM)
- 4V 至 15V 的输入电压范围
- 6A 持续输出电流
- 0.9V 至 6V 可调输出电压
- 99 mm2 解决方案尺寸
TPS62180EVM-581 的说明
TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估两相降压转换器 TPS62180 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 15V 时,输出电压为 3.3V。TPS62180 可自动提高效率 (AEETM),在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm2)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSDS) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。