TPS62180EVM-581

TPS62180EVM-581

立即订购

概述

TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估 TPS62180 6A 两相降压转换器。  该 EVM 可通过 4V 至 15V 的输入电压,输出 3.3V 的输出电压。  TPS62180 具有自动效率增强 (AEETM) 功能,可在整个负载电流范围内提供超过 90% 的效率。  解决方案尺寸小 (99mm2) 且外形扁平,可在平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备中实现高密度电源解决方案。

特性
  • 自动效率增强 (AEETM)
  • 4V-15V 输入电压范围
  • 6A 持续输出电流
  • 输出电压可调,可调范围为 0.9V 至 6V
  • 99mm2 解决方案尺寸
DC/DC converters
TPS62180 — 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62182 — 4V 至 15V、6A 超小型两相同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 15V 输入、6A 输出两相降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 15V 输入、6A 输出两相降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62180EVM-581 User's Guide 2014-9-10
证书 TPS62180EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频