TPS62135EVM-698 的特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电流为 3.5A
- 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
- 自动提高效率 (AEE™)
- 可调软启动
TPS62135EVM-698 的说明
TPS62135EVM-698 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62135 的操作和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,输出电流最高为 3.5A。TPS62135 采用小型的 2.0 x 3.0mm² QFN 封装。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |