TPS62125EVM-044 的特性
- 从 3V 到 17V 的宽输入电压范围
- 具有典型值的低电源启用比较仪6µA 静态电流
- 可调节的启用阈值和磁滞功能
- 1.2V 到 10V 的宽输出电压范围
- 典型值13µA 静态电流
- 先进的 DCS-ControlTM 方案
- 开关频率高达 1MHz
TPS62125EVM-044 的说明
TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。