TPS62125EVM-044

TPS62125EVM-044

立即订购

概述

TPS62125EVM-044 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62125 的操作和功能。EVM 可将 4V 到 7V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 300mA。此用户指南包含硬件的安装说明、EVM 印刷电路板布局、原理图、材料清单以及 EVM 测试结果。TPS62125 器件带有可调节启用阈值和可调节磁滞功能。因此,器件启用和禁用的输入电压可完全由用户编程设计。TPS62125EVM-044 器件设置为在 6V 开机,在 4V 关机。此功能可通过使用覆盖编程阈值电压的跳线器 JP1 从旁路绕过。

特性
  • 从 3V 到 17V 的宽输入电压范围
  • 具有典型值的低电源启用比较仪6µA 静态电流
  • 可调节的启用阈值和磁滞功能
  • 1.2V 到 10V 的宽输出电压范围
  • 典型值13µA 静态电流
  • 先进的 DCS-ControlTM 方案
  • 开关频率高达 1MHz
DC/DC converters
TPS62125 — 具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021-6-8
证书 TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频