TPS61187EVM-528 的特性
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 最大输出电压 38V
- 集成的 2A 40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 300kHz 至 1MHz 的可编程开关频率
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六个 30mA(最大值)电流吸入器
- 1.5%(典型值)电流匹配
TPS61187EVM-528 的说明
TPS61183/7EVM-528 评估模块包含德州仪器 (TI) 配置为 WLED 电源解决方案的 TPS61183 或 TPS61187 IC,可使用单个感应升压转换器提供多达六个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。