TPS61187EVM-528

TPS61187EVM-528

立即订购

概述

TPS61183/7EVM-528 评估模块包含德州仪器 (TI) 配置为 WLED 电源解决方案的 TPS61183 或 TPS61187 IC,可使用单个感应升压转换器提供多达六个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。

特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压
  • 最大输出电压 38V
  • 集成的 2A 40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 300kHz 至 1MHz 的可编程开关频率
  • 自适应升压输出至 WLED 电压
  • 小型外部组件
  • 集成环路补偿
  • 六个 30mA(最大值)电流吸入器
  • 1.5%(典型值)电流匹配
背光 LED 驱动器
TPS61187 — 适用于笔记本电脑的 WLED 驱动器,具有 PWM 接口和自动相移功能
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) 2011-12-14
证书 TPS61187EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频