TPS61176EVM-566 的特性
多通道
适应各种负载
支持混合模式调光
- 多通道
- 适应各种负载
- 支持混合模式调光
TPS61176EVM-566 的说明
德州仪器 (TI) 的 TPS61176EVM-566 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61176 多通道 WLED 驱动器的作用和性能。该驱动器针对平板电脑和笔记本电脑提供高度集成的解决方案,可直接支持单节蓄电池输入。该 EVM 支持在 2.7 V-6.5 V 的输入电压源范围内的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供最高 125 mA 的输出电流。对于单通道,如果采用 TI 的 WLEDEVM-260(WLED 负载板),则可使用 10 到 12 个串联的 LED。