TPS61176EVM-566

TPS61176EVM-566

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 TPS61176EVM-566 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61176 多通道 WLED 驱动器的作用和性能。该驱动器针对平板电脑和笔记本电脑提供高度集成的解决方案,可直接支持单节蓄电池输入。该 EVM 支持在 2.7 V-6.5 V 的输入电压源范围内的电压下工作,并可为 6 通道 LED 提供最高 125 mA 的输出电流。对于单通道,如果采用 TI 的 WLEDEVM-260(WLED 负载板),则可使用 10 到 12 个串联的 LED。

特性

多通道
适应各种负载
支持混合模式调光

  • 多通道
  • 适应各种负载
  • 支持混合模式调光

背光 LED 驱动器
TPS61176 — 支持单节锂离子电池输入的高效 6 通道 WLED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61176EVM-566 — 支持单节锂离子电池的高效 6 通道 WLED 驱动器输入评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61176EVM-566 — 支持单节锂离子电池的高效 6 通道 WLED 驱动器输入评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS61176EVM-566 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频