TPS60151EVM-359 的特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 5.0V 固定输出电压
- 输出反向电流保护
- X2 充电泵
- 1.5MHz 开关频率
- 最大输出电流:140mA
- 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流为 90µA(典型值)
- 硬件启用/禁用功能
- 内置软启动
- 内置欠电压锁定保护
- 热保护和过流保护
TPS60151EVM-359 的说明
TPS60151EVM-359 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS60151 140mA 5V 充电泵。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |