TPS60151EVM-359

TPS60151EVM-359

立即订购

概述

TPS60151EVM-359 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS60151 140mA 5V 充电泵。

特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 5.0V 固定输出电压
  • 输出反向电流保护
  • X2 充电泵
  • 1.5MHz 开关频率
  • 最大输出电流:140mA
  • 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流为 90µA(典型值)
  • 硬件启用/禁用功能
  • 内置软启动
  • 内置欠电压锁定保护
  • 热保护和过流保护
DC/DC converters
TPS60151 — 采用 2x2 QFN 封装的 140mA、5V 电荷泵
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60151EVM-359 — 用于 TPS60151 140mA 5V 充电泵的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS60151EVM-359 — 用于 TPS60151 140mA 5V 充电泵的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010-7-2
证书 TPS60151EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频