具有经受高达 60V 瞬态变化的能力,升压输入工作范围为 1.5V 至 40V(输入电压) 具有外部组件(L 和 C)的异步开关模式稳压器,在升压模式中,输出电流高达 0.5A(最大值) 2.5V ± 1.5% 反馈电压基准 80kHz 至 2.2MHz 开关频率 开/关状态的高压容限启用输入 启用周期中的软启动 内部电源开关上的转换率控制 同步的外部时钟输入 宽带误差信号放大器的外部补偿 可编程上电复位延迟 快速负瞬态的复位功能滤波时间 可编程欠电压输出监控,确保当输出低于设置的阈值时复位 热关断功能可在过度功耗期间保护器件 ILIM 阈值保护(电流限制) 工作结温范围:-40°C 至 150°C 热增强型 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装 应用 照明 电池供电型应用 适用于汽车电子应用
德州仪器 (TI) TPS55332EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS55332 开关模式电源 – 升压稳压器的操作和性能。该器件具有可配置性并且可设置为在 80kHz 至 2.2MHz 的开关频率下工作。