TPS55332EVM

TPS55332EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS55332EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS55332 开关模式电源 – 升压稳压器的操作和性能。该器件具有可配置性并且可设置为在 80kHz 至 2.2MHz 的开关频率下工作。

特性
  • 具有经受高达 60V 瞬态变化的能力,升压输入工作范围为 1.5V 至 40V(输入电压)
  • 具有外部组件(L 和 C)的异步开关模式稳压器,在升压模式中,输出电流高达 0.5A(最大值)
  • 2.5V ± 1.5% 反馈电压基准
  • 80kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 开/关状态的高压容限启用输入
  • 启用周期中的软启动
  • 内部电源开关上的转换率控制
  • 同步的外部时钟输入
  • 宽带误差信号放大器的外部补偿
  • 可编程上电复位延迟
  • 快速负瞬态的复位功能滤波时间
  • 可编程欠电压输出监控,确保当输出低于设置的阈值时复位
  • 热关断功能可在过度功耗期间保护器件
  • ILIM 阈值保护(电流限制)
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装
  • 应用
    • 照明
    • 电池供电型应用
    • 适用于汽车电子应用
  • DC/DC converters
    TPS55332-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的具有电压监控器的 1.5V 至 60V 宽输入范围 3A 升压转换器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TPS55332EVM — TPS55332EVM 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TPS55332EVM — TPS55332EVM 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 TPS55332EVM USer's Guide 2009-7-6
    证书 TPS55332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频