TPS53355EVM-743 的特性
- 500kHz 工作频率
- 通过跳线可选择频率、软启动时间和 FCCM/eco-Mode 工作模式
- 模块支持 8V 至 14V 输入电压
TPS53355EVM-743 的说明
TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS53355EVM-743 评估模块可通过 12V 输入总线在高达 30A 的电流下提供 1.5V 固定输出。该设计可实现 89.5% 的满载效率。