TPS53310EVM-755 的特性
- 1.5V 主输出和 1.2V 从输出
- 3-Adc 稳定状态电流
- 1.1MHz 开关频率
- 打嗝过流保护
- J1:可选择 3.3V 或 5V 输入电压
- J2、J7:可选择 FCCM、DE、HEF 模式
- J5:可选择主、从交错操作
- J4、J9 可实现主、从启用功能
- 环增益测量
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- 四层 PCB,外层镀有 2 盎司铜
TPS53310EVM-755 的说明
TPS53310EVM-755 评估模块 (EVM) 是一款高效评估平台,具有两个 TPS53310 3A、集成 FET、采用主从同步方案工作的降压转换器。两个输出为通过 3.3V 或 5V 输入总线提供的 1.5V/3A(主)和 1.2V/3A(从)。EVM 采用具有集成转换开关的 TPS53310 同步降压控制器。