TPS53310EVM-755
用于 TPS53310 的评估模块:具有集成 MOSFET 的 2.9V 至 6V、3A 降压转换器
TPS53310EVM-755
概述
TPS53310EVM-755 评估模块 (EVM) 是一款高效评估平台,具有两个 TPS53310 3A、集成 FET、采用主从同步方案工作的降压转换器。两个输出为通过 3.3V 或 5V 输入总线提供的 1.5V/3A(主)和 1.2V/3A(从)。EVM 采用具有集成转换开关的 TPS53310 同步降压控制器。
特性
- 1.5V 主输出和 1.2V 从输出
- 3-Adc 稳定状态电流
- 1.1MHz 开关频率
- 打嗝过流保护
- J1:可选择 3.3V 或 5V 输入电压
- J2、J7:可选择 FCCM、DE、HEF 模式
- J5:可选择主、从交错操作
- J4、J9 可实现主、从启用功能
- 环增益测量
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- 四层 PCB,外层镀有 2 盎司铜
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS53310EVM-755, A 3-A Eco-mode™ | 2012-1-13 | |||
| 证书 | TPS53310EVM-755 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |