TPS22953EVM 的特性
- 输入电压范围:0.7 至 5.7V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 输入电流范围:0A 至 5A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
TPS22953EVM 的说明
TPS22953 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22953 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22953EVM 上进行评估。TPS22953 集成了电压监控器,可通过 TPS22953EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。